(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6757-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 57,190.00 ฿ 45,752.00 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VPS-300BD
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):300 x 300 (310) x 165
·ขนาด กระดาน บน (มม.):300 x 300
· วัสดุ:SPCC (เคลือบอะคริลิก) แผ่นปิดด้านบน / เบกาไลท์
· มอเตอร์:มอเตอร์ เหนี่ยวนำ
· วัสดุ กระดาน บน:เบ็กไลท์
·ขนาด กระดาน บน:300 x 300 มม
· ความเร็วในการหมุน:60 - 1350 รอบต่อนาที
· มอเตอร์:40W
·ความสามารถในการกวน:70 ล
· แม่เหล็ก/ ความแข็งแรง (T):นีโอไดเมีย / 0.46
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 hz ปลั๊ก 3P 2.5 ม. (พร้อม หัวแปลง 2P)
· การใช้พลังงาน สูงสุด:70 / 75W
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:300 x 300 (310) x 165 มม. (ขนาดรวมประมาณการอธิบายไว้ใน ())
·น้ำหนัก:8.8 / 9.2 กก
· * ความสามารถในการกวนและแท่งกวนที่แนะนำจะระบุเมื่อชิ้นงานเป็นน้ำ
· * ขนาดของแท่งกวนที่จะใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความจุและ ความหนืดใช้อย่างเหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
รหัสรุ่น |
---|
3-6757-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 57,190.00 ฿ 45,752.00 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง