(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ( เครื่องวัดความถี่ เดียว) 27 ล

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ( เครื่องวัดความถี่ เดียว) 27 ล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6746-07

  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    570×400×380
  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    500
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(มิลลิเมตร)
    500×300×200
  • เอาต์พุต(W)
    500
  • รหัสสินค้า
    MCS-27
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 18 กก
  • ความจุถัง
    ประมาณ 27 ลิตร
  • แหล่งจ่ายไฟ: สายพาวเวอร์
    100 V AC 50/60 Hz/1.8 ม (ปลั๊ก 3P)
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ
    วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แบบแมนนวล
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น
    40 kHz
  • แสดง
    LCD (LCD)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    27L
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง เครื่อง / สเตนเลส (SUS201), PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ/ สเตนเลส (SUS304)
  • เครื่องวัดความถี่ ออสซิลเลเตอร์
    วิธีการสั่นด้วยตนเอง
  • เครื่องกวน
    BLT (แลงเกวินแบบยึดด้วยสลัก)
  • อุปกรณ์เสริม
    ตะกร้าซักผ้า x 1, ฝาปิด (SUS201) x 1, หัวฉีด สายยาง x 1
  • ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย
    การป้องกันกระแสไฟเกิน, การป้องกันความร้อนสูงเกินไป เครื่องทำความร้อน , การป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม
    ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน (ช่วงการตั้งค่า: อุณหภูมิปกติถึง 80°C / เพิ่มขึ้นทีละ 1°C),ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น จับเวลา (ช่วงการตั้งค่า: 1 ถึง 99 นาที / เพิ่มครั้งละ 1 นาที),ฟังก์ชั่น เดกาส์
รหัสรุ่น
3-6746-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 91,343.00

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    570×400×380
  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    500
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(มิลลิเมตร)
    500×300×200
  • เอาต์พุต(W)
    500
  • รหัสสินค้า
    MCS-27
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 18 กก
  • ความจุถัง
    ประมาณ 27 ลิตร
  • แหล่งจ่ายไฟ: สายพาวเวอร์
    100 V AC 50/60 Hz/1.8 ม (ปลั๊ก 3P)
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ
    วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แบบแมนนวล
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น
    40 kHz
  • แสดง
    LCD (LCD)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    27L
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง เครื่อง / สเตนเลส (SUS201), PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ/ สเตนเลส (SUS304)
  • เครื่องวัดความถี่ ออสซิลเลเตอร์
    วิธีการสั่นด้วยตนเอง
  • เครื่องกวน
    BLT (แลงเกวินแบบยึดด้วยสลัก)
  • อุปกรณ์เสริม
    ตะกร้าซักผ้า x 1, ฝาปิด (SUS201) x 1, หัวฉีด สายยาง x 1
  • ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย
    การป้องกันกระแสไฟเกิน, การป้องกันความร้อนสูงเกินไป เครื่องทำความร้อน , การป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม
    ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน (ช่วงการตั้งค่า: อุณหภูมิปกติถึง 80°C / เพิ่มขึ้นทีละ 1°C),ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น จับเวลา (ช่วงการตั้งค่า: 1 ถึง 99 นาที / เพิ่มครั้งละ 1 นาที),ฟังก์ชั่น เดกาส์

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MCS-27
· ขนาดภายนอก (มม.):570 × 400 × 380
·ขนาดห้อง (มม.):500 × 300 × 200
·ความจุ ถังน้ำ (L):27
·ความจุ ถังน้ำ:ประมาณ 27 ลิตร
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ สเตนเลส (SUS201), PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ/ สเตนเลส (SUS304)
·จอแสดงผล:LCD (ลิขวิดคริสตัล)
·วงจรการสั่น:วิธีการสั่นตัวเอง
·ออส ออสซิลเลเตอร์:BLT (สลักเกลียว ขัน สลักเกลียว )
· เอาต์พุต:500W
· เครื่องวัดความถี่ สั่น:40 กิโลเฮิร์ตซ์
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:500W
·สายไฟ / สายไฟ:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ / 1.8 ม. (ปลั๊ก 3P)
· ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่:?
·ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม:ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน (ช่วงการตั้งค่า:อุณหภูมิห้อง - 80 ℃ / 1 ℃หน่วย) ฟังก์ชั่น จับเวลา (ช่วงการตั้งค่า:1 - 99 นาที / หน่วย 1 นาที), ฟังก์ชั่น Degas
· ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย:ป้องกันกระแสเกิน, เครื่องทำความร้อน
·การระบายน้ำ:วาล์ว ระบายน้ำด้วยมือ
· อุปกรณ์เสริม:ตะกร้าทำความสะอาด x 1 ชิ้น, ฝาครอบ (SUS201) x 1 ชิ้น, หัวฉีด สายยาง x 1 ชิ้น
·น้ำหนัก:ประมาณ 18 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6746-07

  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    570×400×380
  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    500
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(มิลลิเมตร)
    500×300×200
  • เอาต์พุต(W)
    500
  • รหัสสินค้า
    MCS-27
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 18 กก
  • ความจุถัง
    ประมาณ 27 ลิตร
  • แหล่งจ่ายไฟ: สายพาวเวอร์
    100 V AC 50/60 Hz/1.8 ม (ปลั๊ก 3P)
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ
    วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แบบแมนนวล
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น
    40 kHz
  • แสดง
    LCD (LCD)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    27L
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง เครื่อง / สเตนเลส (SUS201), PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ/ สเตนเลส (SUS304)
  • เครื่องวัดความถี่ ออสซิลเลเตอร์
    วิธีการสั่นด้วยตนเอง
  • เครื่องกวน
    BLT (แลงเกวินแบบยึดด้วยสลัก)
  • อุปกรณ์เสริม
    ตะกร้าซักผ้า x 1, ฝาปิด (SUS201) x 1, หัวฉีด สายยาง x 1
  • ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย
    การป้องกันกระแสไฟเกิน, การป้องกันความร้อนสูงเกินไป เครื่องทำความร้อน , การป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม
    ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน (ช่วงการตั้งค่า: อุณหภูมิปกติถึง 80°C / เพิ่มขึ้นทีละ 1°C),ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น จับเวลา (ช่วงการตั้งค่า: 1 ถึง 99 นาที / เพิ่มครั้งละ 1 นาที),ฟังก์ชั่น เดกาส์
รหัสรุ่น
3-6746-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 91,343.00

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1