(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายยาง ควอตซ์SJT-11

สายยาง ควอตซ์SJT-11

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6819-07

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    11
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    1100
  • วัสดุ
    แก้ว ควอตซ์
  • ความหนา(mm)
    1
  • ความยาว(mm)
    1000
รหัสรุ่น
3-6819-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,085.00

LABORATORY MATERIALS 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    11
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    1100
  • วัสดุ
    แก้ว ควอตซ์
  • ความหนา(mm)
    1
  • ความยาว(mm)
    1000

รายละเอียดสินค้า

[แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ AsOne ประจำปี 2017]

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SJT-11
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. X ความหนา (มม.):φ11 X 1
· วัสดุ:แก้ว ควอตซ์
· ความยาว:1 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6819-07

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    11
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    1100
  • วัสดุ
    แก้ว ควอตซ์
  • ความหนา(mm)
    1
  • ความยาว(mm)
    1000
รหัสรุ่น
3-6819-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,085.00

LABORATORY MATERIALS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1