(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องนึ่งขวดแก้ว (แบบดิจิตอล) 130 × 145 × 215

เครื่องนึ่งขวดแก้ว (แบบดิจิตอล) 130 × 145 × 215

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6549-02

รหัสรุ่น
3-6549-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 51,892.00

฿ 41,513.60

DISINFECTION EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:GBSD-300
· มิติ ภายนอก (มม.):130 × 145 × 215
·ขนาดห้อง (มม.):φ40 x 140
·การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ:100 - 300 ℃
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:± 5 ℃
·เวลาที่เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ:ถึง 300 ℃ 25 นาที
· การใช้พลังงาน:250W
·จำนวนลูกปัดแก้ว:300 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·น้ำหนัก:2.5 กก
· อุปกรณ์เสริม:ลูกปัดแก้ว:500 ก
· * กรุณาเปลี่ยนลูกปัดแก้วเมื่อจำนวนลูกปัดที่สกปรกหรือแตกเพิ่มขึ้น
· * ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ใช่ เครื่องมือ ทางการแพทย์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6549-02

รหัสรุ่น
3-6549-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 51,892.00

฿ 41,513.60

DISINFECTION EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1