1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โฮลเดอร์ ชุดกรอง กลม 3 มม. x 1 แผ่น, 5 มม. x 3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต

HOLDER F-30

โฮลเดอร์ ชุดกรอง กลม 3 มม. x 1 แผ่น, 5 มม. x 3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:F-30
· องค์ประกอบ เกี่ยวข้อง:แผ่น ชุดกรอง วงกลม 3 มม. x 1 แผ่น, 5 มม. x 3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
·ขนาด องค์ประกอบ ใช้งานได้ (มม.) φ25
·น้ำหนัก (g):90
· วัสดุ:อะลูมิเนียม (การแปรรูป อ โนไดซ์ออกไซด์ที่ พื้นผิว )
·ความหนาของขอบ (สูงสุด):3 · 5 มม
·วิธีการแก้ไข:ประเภทการซ้อนกันของร่อง
·พร้อม ขั้ว สเตนเลส (φ12 x 60 มม.)

รหัสสินค้า
3-5129-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

HOLDER F-30 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด มาพร้อม ขั้ว สเตนเลส (⌀12 × 60 มม.) น้ำหนัก (กรัม) 90 Part number F-30
วัสดุ อะลูมิเนียม (การรักษา พื้นผิว อลูไมต์) องค์ประกอบ ใช้บังคับ ชุดกรอง ทรงกลม 3 มม. x 1 ชิ้น / 5 มม. x 3 ชิ้น ขนาด องค์ประกอบ ใช้บังคับ (มม.) ø 25
วิธีการแก้ไข พอดีกับช่อง ความหนาของขอบ (สูงสุด) 3·5mm รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท สำหรับฟิลเตอร์ทรงกลม 3 มม. x 1 ชิ้น และ 5 มม. x 3 ชิ้น