(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ประเภทการตรวจจับควัน]สัญญาณเตือน ไฟไหม้ที่บ้านEA999X-13

[ประเภทการตรวจจับควัน]สัญญาณเตือน ไฟไหม้ที่บ้านEA999X-13

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA999X-13

รหัสรุ่น
EA999X-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,920.00

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เซนเซอร์ สูบบุหรี่ที่ละเอียดอ่อน ( ระบบ ตาแมว 2 ชนิด)
· พาวเวอร์ซัพพลาย- แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟ เฉพาะด้าน (รวมอยู่ด้วย)
·อายุแบตเตอรี่ประมาณ 10 ปี
·ระดับเสียง - ค่า สูงสุด:ระยะทาง 1 ม:ประมาณ 90 dB (เสียง)
· ข้อต่อฟิตติ้ง จุดบนและผนัง
·ขนาด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 × 26 มม
·น้ำหนัก - 1 ชิ้น:ประมาณ 110 ก. (รวม ถ่าน)
·สกรูไม้ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับปลั๊กติดตั้งแผ่นยิปซั่ม
·รายการประเมินองค์กร อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์ดับเพลิงของญี่ปุ่น
·จำนวนต่อหน่วย - 3 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA999X-13

รหัสรุ่น
EA999X-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,920.00

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1