(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดกันฝนระบายอากาศได้ดี (สีเทา / บนและล่าง รวม ตาข่าย ด้านหลัง)

ชุดกันฝนระบายอากาศได้ดี (สีเทา / บนและล่าง รวม ตาข่าย ด้านหลัง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996XB-35A

  • ความทนต่อแรงดันน้ำ
    10000mm
  • วัสดุ
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ไนล่อน 100% (ผู้เข้า การเคลือบผิว 2,000K);ส่วน ตาข่าย: โพลีเอสเตอร์ 100%
  • รายละเอียด 3
    เคลือบฉนวน ในด้วย ตาข่าย ทั้งชุดทั้งด้านบนและด้านล่าง
  • ขนาด
    4L
  • ฮูด
    พร้อม ปลอกสวม แบบยืดหดได้
  • สี
    สีเทา (สีเทา)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ชุดกันฝนระบายอากาศได้ดี (สีเทา / บนและล่าง รวม ตาข่าย ด้านหลัง)
  • รายละเอียด2
    ข้อมือกระชับด้วย ยาง
  • รายละเอียด 4
    พร้อมซองใส่ของ
  • การซึมผ่านของความชื้น
    10,000 กรัม/ตร.ม.·24 ชม
  • รายละเอียด 1
    มีปุ่มสำหรับปรับความกว้างชายกางเกง
รหัสรุ่น
EA996XB-35A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,094.39

RAIN GEAR 1 ชิ้น 7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความทนต่อแรงดันน้ำ
    10000mm
  • วัสดุ
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ไนล่อน 100% (ผู้เข้า การเคลือบผิว 2,000K);ส่วน ตาข่าย: โพลีเอสเตอร์ 100%
  • รายละเอียด 3
    เคลือบฉนวน ในด้วย ตาข่าย ทั้งชุดทั้งด้านบนและด้านล่าง
  • ขนาด
    4L
  • ฮูด
    พร้อม ปลอกสวม แบบยืดหดได้
  • สี
    สีเทา (สีเทา)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ชุดกันฝนระบายอากาศได้ดี (สีเทา / บนและล่าง รวม ตาข่าย ด้านหลัง)
  • รายละเอียด2
    ข้อมือกระชับด้วย ยาง
  • รายละเอียด 4
    พร้อมซองใส่ของ
  • การซึมผ่านของความชื้น
    10,000 กรัม/ตร.ม.·24 ชม
  • รายละเอียด 1
    มีปุ่มสำหรับปรับความกว้างชายกางเกง

รายละเอียดสินค้า

· ใช้การบำบัดน้ำขับไล่ที่ทนทาน (การบำบัดความรุ่งโรจน์)
· ชุดกันฝนที่ทั้งกัน กันน้ำ และระบายอากาศได้
· เบาและเคลื่อนย้ายง่าย
· มีสัญลักษณ์สะท้อนแสงที่ หน้าอก
· อย่าใช้เครื่องอบแห้งหรือ เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง สำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996XB-35A

  • ความทนต่อแรงดันน้ำ
    10000mm
  • วัสดุ
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ไนล่อน 100% (ผู้เข้า การเคลือบผิว 2,000K);ส่วน ตาข่าย: โพลีเอสเตอร์ 100%
  • รายละเอียด 3
    เคลือบฉนวน ในด้วย ตาข่าย ทั้งชุดทั้งด้านบนและด้านล่าง
  • ขนาด
    4L
  • ฮูด
    พร้อม ปลอกสวม แบบยืดหดได้
  • สี
    สีเทา (สีเทา)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ชุดกันฝนระบายอากาศได้ดี (สีเทา / บนและล่าง รวม ตาข่าย ด้านหลัง)
  • รายละเอียด2
    ข้อมือกระชับด้วย ยาง
  • รายละเอียด 4
    พร้อมซองใส่ของ
  • การซึมผ่านของความชื้น
    10,000 กรัม/ตร.ม.·24 ชม
  • รายละเอียด 1
    มีปุ่มสำหรับปรับความกว้างชายกางเกง
รหัสรุ่น
EA996XB-35A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,094.39

RAIN GEAR 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1