(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหยือก น้ำมัน พลาสติก (มีฝา)

เหยือก น้ำมัน พลาสติก (มีฝา)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,165.92 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA991BC-200A
EA991BC-300A
EA991BC-500A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก ความจุ ความยาว หัวฉีด เนื้อหา สเกลวัด

฿ 1,505.00

OIL CUP 1 ชิ้น 17 วัน - 2L 160mm 0.5 ลิตรเป็นขีดจำกัดล่าง และสูงสุด 2 ลิตรโดยเพิ่มทีละ 0.5 ลิตร

฿ 1,165.92

OIL CUP 1 ชิ้น 6 วัน 341g 3L 330mm โดยให้ 1 ลิตรเป็นขีดจำกัดล่างสูงสุด 3 ลิตร โดยเพิ่มขั้นละ 0.5 ลิตร

฿ 1,457.61

OIL CUP 1 ชิ้น 5 วัน 440g 5L 330mm โดยให้ 1 ลิตรเป็นขีดจำกัดล่างสูงสุด 5 ลิตร โดยเพิ่มขั้นละ 0.5 ลิตร

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ภาชนะ: โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นสูง,หัวฉีด: โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ
  • สเปค
    ชนิดมีฝาปิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลาย หัวฉีด
    13mm
  • รายละเอียด 1
    ทนต่อ น้ำมัน และกรด
  • รายละเอียด2
    แบบมีสเกลวัด
  • รายละเอียด 3
    ด้วย หัวฉีด ยืดหยุ่น
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เหยือก น้ำมัน พลาสติก (มีฝา)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
วัสดุ คือ โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นสูง (ภาชนะ) และ โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (หัวฉีด)
ฝาครอบติดอยู่กับ ตัวเครื่อง หลักและ ปลาย หัวฉีด
ด้วย สเกลวัด และ หัวฉีด ยืดหยุ่น
คุณสมบัติของมันคือ ทนน้ำมัน และทนกรด
เลือกจากความจุ 1 ลิตร, 2 ลิตร, 3 ลิตร และ 5 ลิตร

รหัสรุ่น
EA991BC-200A
EA991BC-300A
EA991BC-500A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก ความจุ ความยาว หัวฉีด เนื้อหา สเกลวัด

฿ 1,505.00

OIL CUP 1 ชิ้น 17 วัน - 2L 160mm 0.5 ลิตรเป็นขีดจำกัดล่าง และสูงสุด 2 ลิตรโดยเพิ่มทีละ 0.5 ลิตร

฿ 1,165.92

OIL CUP 1 ชิ้น 6 วัน 341g 3L 330mm โดยให้ 1 ลิตรเป็นขีดจำกัดล่างสูงสุด 3 ลิตร โดยเพิ่มขั้นละ 0.5 ลิตร

฿ 1,457.61

OIL CUP 1 ชิ้น 5 วัน 440g 5L 330mm โดยให้ 1 ลิตรเป็นขีดจำกัดล่างสูงสุด 5 ลิตร โดยเพิ่มขั้นละ 0.5 ลิตร

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1