1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บา ลานเซอร์ สปริงEA987ZB-9A

LIFTER

บา ลานเซอร์ สปริงEA987ZB-9A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ - 2.5 ม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ลวดสลิง - เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม
· มิติ ตัวเครื่อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง 220 มม
·ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
· กลไก ดรัม/ถังน้ำมัน ล็อค ช่วยให้เปลี่ยน เครื่องมือ ได้ง่าย
·ความจุ (กก.):5 ถึง 9
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):5.4

รหัสสินค้า
EA987ZB-9A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,700.00

฿ 22,123.95

LIFTER 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA987ZB-9A ในชุด บา ลานเซอร์ สปริงEA987ZB-9A