1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องกุญแจEA983ZA-31

LOCK

กล่องกุญแจEA983ZA-31
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,729.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด (มม.) - มิติ ภายนอก:76 × 57 × 127 (H) มม. มิติ ภายใน:55.8 × 22.7 × 101.5 (H) มม
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:สังกะสีอัลลอยด์ สเตนเลส ปุ่ม:POM เรซิ่น
·ประเภทปุ่มกดการตั้งค่าตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงได้
·การตั้งค่าตัวเลขสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ตัวเลขที่ชื่นชอบเป็น 0-12 หลัก
·ด้านหลังได้รับการปกป้องด้วย เรซิ่น เพื่อป้องกันไม่ให้สถานที่ติดตั้งมีตำหนิและปลอดภัย
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ยังมีอยู่ภายในและการใส่และออกจาก กุญแจ สามารถทำได้อย่างราบรื่น
·สามารถจัดเก็บการ์ดและกุญแจ
·ตัว อุปกรณ์เสริม ผนัง (พร้อม สกรู)

รหัสสินค้า
EA983ZA-31
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,729.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983ZA-31 ในชุด กล่องกุญแจEA983ZA-31