1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องกุญแจ (แบบหน้าปัดแบบปรับได้/แบบมีขมับ)

กล่องกุญแจ (แบบหน้าปัดแบบปรับได้/แบบมีขมับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,894.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเปลี่ยนหมายเลขชุดค่าผสมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
· สะดวกสำหรับจัดเก็บกุญแจรถและ บ้าน

รหัสสินค้า
EA983ZA-21
EA983ZA-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,894.00

LOCK 1 ชิ้น 20 วัน

฿ 3,469.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: สังกะสีผสม,สเก็น: เหล็กกล้า รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท กล่องกุญแจ (แบบ แบบปรับได้ สายได้ / มีหรือไม่มีเถาวัลย์) น้ำหนัก ประมาณ 678 กรัม
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก 78×50×132(H)mm รายละเอียด 1 ประเภทหน้าปัด 4 หลัก ความกว้าง สเก็น 10mm
Clearance แนวตั้ง: 42 mm,แนวนอน: 40 mm