1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องกุญแจ (ประเภทหน้าปัดที่เปลี่ยนได้)EA983ZA-11A

LOCK

กล่องกุญแจ (ประเภทหน้าปัดที่เปลี่ยนได้)EA983ZA-11A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,047.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:ภายนอกสลัว:65 (W) × 34 (D) × 132 (H) มม. ภายในสลัว:ประมาณ 44 (W) × 22 (D) × 105 (H) มม
·การกวาดล้าง (ตะขอ สูง×แนวนอน):45 × 38 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของไม้แขวนเสื้อ:8 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 600 g
· วัสดุ:ตัวเครื่อง:สังกะสีหล่อ, สเก็น:เหล็กกล้า (ชุบแข็ง) หน้าปัด:โพลีคาร์บอเนต
·สามารถตั้งค่าหมายเลขได้ (สูตรการหมุน 4 รูปแบบ)
·มีประโยชน์ในการจัดการหรือส่งมอบกุญแจ
·ความสามารถในการจัดเก็บความจุขนาดใหญ่แม้จะมีขนาดเล็ก แต่สามารถใส่คีย์ขนาดใหญ่ได้
·ติดตั้งขอเกี่ยวภายในตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้กุญแจสูญหาย

รหัสสินค้า
EA983ZA-11A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,047.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983ZA-11A ในชุด กล่องกุญแจ (ประเภทหน้าปัดที่เปลี่ยนได้)EA983ZA-11A