(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอยึดโซ่ สายพาน รับน้ำหนัก 200 กก (ประเภท เฟืองวงล้อ)

ตะขอยึดโซ่ สายพาน รับน้ำหนัก 200 กก (ประเภท เฟืองวงล้อ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,790.12 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA982RC-3
EA982RC-4
EA982RC-5
EA982RC-6
EA982RC-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว สายพาน

฿ 1,790.12

ROPE 1 ชิ้น 5 วัน ด้านที่ยึดอยู่กับที่: 1 m,ด้านการปรับ: 3 m

฿ 1,875.88

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน ด้านที่ยึดอยู่กับที่: 1 m,ด้านการปรับ: 4 m

฿ 1,961.03

ROPE 1 ชิ้น 7 วัน ด้านที่ยึดอยู่กับที่: 1 m,ด้านการปรับ: 5 m

฿ 2,046.78

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน ด้านที่ยึดอยู่กับที่: 1 m,ด้านการปรับ: 6 m

฿ 2,171.24

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน ด้านที่ยึดอยู่กับที่: 1 m,ด้านการปรับ: 7 m

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของสายพาน
    25mm
  • วัสดุ สายพาน
    เส้นใย โพลีเอสเตอร์ สำหรับงานหนักเป็นพิเศษ
  • โหลดไฟฟ้า
    200 กก.
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ตะขอยึดโซ่ สายพาน 500 กก. (แบบ เฟืองวงล้อ)/ ตะขอยึดโซ่ สายพาน 200 กก (ประเภท เฟืองวงล้อ)
  • รุ่น
    ชนิดเฟืองล้อ

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็น เครื่องจักร โหลดไฟฟ้า สายพาน แบบ เฟืองวงล้อ
[คุณสมบัติ]
· รับ โหลดไฟฟ้า ได้ 200 กก
· วัสดุ สายพาน เป็น เส้นใย โพลีเอสเตอร์ ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ

รหัสรุ่น
EA982RC-3
EA982RC-4
EA982RC-5
EA982RC-6
EA982RC-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว สายพาน

฿ 1,790.12

ROPE 1 ชิ้น 5 วัน ด้านที่ยึดอยู่กับที่: 1 m,ด้านการปรับ: 3 m

฿ 1,875.88

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน ด้านที่ยึดอยู่กับที่: 1 m,ด้านการปรับ: 4 m

฿ 1,961.03

ROPE 1 ชิ้น 7 วัน ด้านที่ยึดอยู่กับที่: 1 m,ด้านการปรับ: 5 m

฿ 2,046.78

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน ด้านที่ยึดอยู่กับที่: 1 m,ด้านการปรับ: 6 m

฿ 2,171.24

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน ด้านที่ยึดอยู่กับที่: 1 m,ด้านการปรับ: 7 m

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1