(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด รัดรับน้ำหนัก 25 มม

สายรัด รัดรับน้ำหนัก 25 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 149.06 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA982BA-51
EA982BA-52
EA982BA-56
EA982BA-57
EA982BA-58
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม วัสดุ สี วัสดุ สายพาน

฿ 149.06

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน 2m - สีแดง โพลีเอสเตอร์

฿ 154.38

ROPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2m - สีดำ โพลีเอสเตอร์

฿ 233.08

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน 4m - สีแดง โพลีเอสเตอร์

฿ 224.97

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน 4m - สีดำ โพลีเอสเตอร์

฿ 240.18

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน 4m โพลีเอสเตอร์ โอดี กรีน -

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของสายพาน
    25mm
  • โหลดไฟฟ้า
    20 กก
  • วัสดุ หัวเข็มขัด
    เรซิ่น
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สายรัด รัดรับน้ำหนัก 25 มม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สายรัด สินค้าพร้อมหัวเข็มขัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับมัดและยึดสินค้า
[ข้อกำหนด]
วัสดุ: โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น

รหัสรุ่น
EA982BA-51
EA982BA-52
EA982BA-56
EA982BA-57
EA982BA-58
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม วัสดุ สี วัสดุ สายพาน

฿ 149.06

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน 2m - สีแดง โพลีเอสเตอร์

฿ 154.38

ROPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2m - สีดำ โพลีเอสเตอร์

฿ 233.08

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน 4m - สีแดง โพลีเอสเตอร์

฿ 224.97

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน 4m - สีดำ โพลีเอสเตอร์

฿ 240.18

ROPE 1 ชิ้น 6 วัน 4m โพลีเอสเตอร์ โอดี กรีน -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1