(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โซ่ สลิงEA981VD-26A

โซ่ สลิงEA981VD-26A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA981VD-26A

  • ความยาวรวม(m)
    2m
  • ขนาด โซ่
    7.1mm
  • โหลดใช้งาน(t)
    0 ถึง 60° (2.7 ตัน)· 60 ถึง 90° (2.2 ตัน)
  • รายละเอียด 1
    2 แขวน
  • รายละเอียด2
    เหล็กกล้า _
  • รายละเอียด 3
    พร้อม แหวน ต้นแบบ
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    5.9 กก.
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โซ่ สลิง (2-แขวน)
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แหวน หลัก
    140×80mm
  • รายละเอียด 4
    ตะขอสปริง (มี สต๊อปเปอร์)
รหัสรุ่น
EA981VD-26A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,616.82

CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวรวม(m)
    2m
  • ขนาด โซ่
    7.1mm
  • โหลดใช้งาน(t)
    0 ถึง 60° (2.7 ตัน)· 60 ถึง 90° (2.2 ตัน)
  • รายละเอียด 1
    2 แขวน
  • รายละเอียด2
    เหล็กกล้า _
  • รายละเอียด 3
    พร้อม แหวน ต้นแบบ
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    5.9 กก.
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โซ่ สลิง (2-แขวน)
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แหวน หลัก
    140×80mm
  • รายละเอียด 4
    ตะขอสปริง (มี สต๊อปเปอร์)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·รอก 2 เส้น
· โหลดไฟฟ้า การทำงาน --21A ถึง -23A:0 ถึง 60 ° (1.7 t) 60 ถึง 90 ° (1.4 t) -25A ถึง -27A:0 ถึง 60 ° (2.7 t) 60 ถึง 90 ° (2.2 t) -31A ถึง -33A:0 ถึง 60 ° (4.3 t) 60 ถึง 90 ° (3.5 t)
·มาสเตอร์ลิงค์ ID - 21A ถึง -23A:120 x 70 มม. - 25A ถึง -27A:140 x 80 มม. - 31ato -33A:160 x 95 มม
· เหล็กกล้าหล่อ
· ตะขอสปริง (พร้อม กลอนล็อค)
·ด้วยลิงค์หลัก
·ความยาว (ม.):2
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):5.9

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA981VD-26A

  • ความยาวรวม(m)
    2m
  • ขนาด โซ่
    7.1mm
  • โหลดใช้งาน(t)
    0 ถึง 60° (2.7 ตัน)· 60 ถึง 90° (2.2 ตัน)
  • รายละเอียด 1
    2 แขวน
  • รายละเอียด2
    เหล็กกล้า _
  • รายละเอียด 3
    พร้อม แหวน ต้นแบบ
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    5.9 กก.
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โซ่ สลิง (2-แขวน)
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แหวน หลัก
    140×80mm
  • รายละเอียด 4
    ตะขอสปริง (มี สต๊อปเปอร์)
รหัสรุ่น
EA981VD-26A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,616.82

CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1