1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องกุญแจ (แบบหมุนได้) เหล็กกล้า

กล่องกุญแจ (แบบหมุนได้) เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,027.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถ คลองเลื่อย ค่าหน้าปัด 4 หลัก ตัวเลขได้
· ด้ามจับ กุญแจ สีสะดวก
· โฮลเดอร์ กุญแจ มาพร้อมกับ กระดาษ ดัชนีเขียนได้

รหัสสินค้า
EA956VK-30
EA956VK-50
EA956VK-74
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนที่แขวน กุญแจ ขนาด

฿ 6,027.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน 30 ชิ้น250×90×360(H)mm

฿ 7,740.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน 50 ชิ้น250×90×360(H)mm

฿ 9,694.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน 74 ชิ้น326×90×443(H)mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท กล่องกุญแจ (ประเภทหน้าปัดแบบแปรผัน) รายละเอียด 1 พร้อมกุญแจ 2 ดอกและ พุก ยึด
รายละเอียด2 ชนิดแขวนผนัง