1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องกุญแจ (แบบปุ่มกดเปลี่ยนได้) (สำหรับ 40 ชิ้น)EA956VG-40

LOCK

กล่องกุญแจ (แบบปุ่มกดเปลี่ยนได้) (สำหรับ 40 ชิ้น)EA956VG-40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·น้ำหนัก:-40:11 กก., -80:16 กก
· วัสดุ- เหล็กกล้า
·ประเภทปุ่มกดการตั้งค่าตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงได้
· รุ่น ปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
· กุญแจ ปลดล็อคฉุกเฉินสามารถปลดล็อกได้แม้ว่าจะจำหมายเลขรหัสไม่ได้หรือ ถ่าน หมด (ด้วยปุ่ม 2 ปุ่ม)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 4 ก้อน (ให้มาด้วย)
·ที่แขวน กุญแจ:40 ชิ้น
· มิติ (มม.):420 × 70 × 450 (สูง)

รหัสสินค้า
EA956VG-40 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,200.00

฿ 17,666.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA956VG-40 ในชุด กล่องกุญแจ (แบบปุ่มกดเปลี่ยนได้) (สำหรับ 40 ชิ้น)EA956VG-40