1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กุญแจ แขวน กุญแจ การ์ดEA956VE-25

LOCK

กุญแจ แขวน กุญแจ การ์ดEA956VE-25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,382.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - ตัวเครื่องและพวงกุญแจ:รีไซเคิล เรซิ่น ABS กุญแจ การ์ด:เรซิ่น PS รีไซเคิล
· มิติ - -23:97 × 33 × 43 (H) มม. - 25:กุญแจ mmcard 162 × 33 × 43 (H):22 × 42 × 3 (T) มม
·น้ำหนัก - 23:55 ก., -25:90 กรัม, กุญแจ การ์ด:12 กรัม / 5 ชิ้น
·ยึดที่แขวน กุญแจ บน พื้นผิว ผนังด้วย สกรู หรือ เทปสองหน้า (พร้อม สกรู และ เทปสองหน้า)
·ชื่อ:ห้า gangedfive สี
·ปริมาณ:1 คลองเลื่อย

รหัสสินค้า
EA956VE-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,382.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA956VE-25 ในชุด กุญแจ แขวน กุญแจ การ์ดEA956VE-25