1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องกุญแจ [ประเภทการหมุน]EA956VD-31

LOCK

กล่องกุญแจ [ประเภทการหมุน]EA956VD-31
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,009.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ติดผนังได้
· วัสดุ ตัวเครื่อง - เหล็กกล้า
·น้ำหนัก:-31:1.5 กก. - 32:3.2 กก
·ไม่สามารถ คลองเลื่อย หมายเลขได้ (การตั้งค่าจากโรงงาน)
·ที่แขวน กุญแจ:10 ชิ้น
· มิติ (มม.):200 × 53 × 295 (สูง)

รหัสสินค้า
EA956VD-31
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,009.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA956VD-31 ในชุด กล่องกุญแจ [ประเภทการหมุน]EA956VD-31