1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
670 × 245 × 450 มม. ชั้นวางแบบตั้งโต๊ะ

670 × 245 × 450 มม. ชั้นวางแบบตั้งโต๊ะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,412.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· สามารถรับรู้ถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยเก็บไว้ในที่ว่างด้านหน้าคุณ
· อุปกรณ์สายไฟ และ ท่อดักส์ สามารถผ่านไปยังส่วนล่างของด้านหลังได้ ทำให้มี การออกแบบ ที่ประณีต
· การเรียกค้น ตะไบ ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็น ฟังก์ชั่น ดั้งเดิมของการยื่นของฉัน ได้รับการสืบทอดมา

รหัสสินค้า
EA954HL-21
EA954HL-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งน้ำหนัก [อุปกรณ์เสริม] มิติ ภายใน รายละเอียดสี

฿ 8,412.29

STORAGE GOODS 1 ชิ้น 5 วัน 6.1 กกแผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ยืดหยุ่น: 3 ชนิดแผ่นเพลท646(W)×235(D)×339(H)mmพาร์ทิชั่น: โปร่งใส

฿ 10,319.00

STORAGE GOODS 1 ชิ้น 5 วัน 7.3 กกแผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ยืดหยุ่น: 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต และ 3 ถาดซ้าย: 326 (W) × 235 (D) × 339 (H) mm,ขวา: 300 (W) × 243 (D) × 339 (H) mmพาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แผ่นเพลท/ ถาด: โปร่งใส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ขนาด 670(W)×245(D)×450(H)mm วัสดุ ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: เหล็กกล้า;พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่: พลาสติก
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท 670 × 245 × 450 มม. ชั้นวางแบบตั้งโต๊ะ