(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ยกดูดEA950AD-20

คลองเลื่อย ยกดูดEA950AD-20

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA950AD-20

รหัสรุ่น
EA950AD-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,792.49

ESC GLASS WORKING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เคส:400 × 215 × 195 มม
·ขนาด แพ้ด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม
· เต็มความยาว:343 มม
· วัสดุ:พลาสติก
· น้ำหนักรวม:2.04 กก
·ความสามารถในการดูดซับ:60 กก. (ต่อ 1 ชิ้น)
· AP ทิศทางคู่ขนานกับตัวดูดซับ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA950AD-20

รหัสรุ่น
EA950AD-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,792.49

ESC GLASS WORKING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1