(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว 9.14 ม (อะลูมิเนียมฟอยล์ ทนความร้อน)

เทปกาว 9.14 ม (อะลูมิเนียมฟอยล์ ทนความร้อน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,419.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA944SE-38
EA944SE-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก ความกว้างของเทป

฿ 1,419.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 120g 38mm

฿ 1,889.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 160g 50mm

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว เทป
    9.14m
  • กาว
    ทำจากซิลิโคน
  • รายละเอียด 1
    วัสดุพื้นฐาน: อะลูมิเนียมฟอยล์ อ่อน,กาว: ทำจากซิลิโคน
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เทปกาว (อะลูมิเนียมฟอยล์ ทนความร้อน)
  • วัสดุพื้นฐาน
    อะลูมิเนียมฟอยล์
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด(°C)
    -15
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C)
    180
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.12

รายละเอียดสินค้า

· สำหรับ กระบวนการซีล และเสริม ท่อดักส์ เครื่องทำน้ำอุ่น สำหรับเสริมแรงและซ่อมแซมพื้นที่สัมผัสอุณหภูมิสูง เช่น ภายในห้องเครื่องยนต์

รหัสรุ่น
EA944SE-38
EA944SE-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก ความกว้างของเทป

฿ 1,419.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 120g 38mm

฿ 1,889.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 160g 50mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1