(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว มือได้ 48 มม. x 9.1 ม

เทปกาว มือได้ 48 มม. x 9.1 ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 507.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA944RS-18
EA944RS-19
EA944RS-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รายละเอียดสี

฿ 587.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน - 4518340211155 ทอง

฿ 587.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน เงิน 4518340211230 -

฿ 507.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน - - -

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของเทป
    48mm
  • ความยาว เทป
    9.1m
  • กาว
    ทำจากยาง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ด้านใน
    76 mm (3")
  • อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน
    93°C
  • วัสดุพื้นฐาน
    โพลีเอทิลีน
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.23

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความกว้าง: 48 mm
· ความยาว: 9.1 m
· ความหนา: 0.23 mm
วัสดุ: วัสดุพื้นฐาน: โพลีเอทิลีน,สารทำปฏิกริยา กาว: ทำจากยาง
· เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ด้านใน: 76 mm (3")
· ตัดง่ายด้วยมือ

รหัสรุ่น
EA944RS-18
EA944RS-19
EA944RS-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รายละเอียดสี

฿ 587.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน - 4518340211155 ทอง

฿ 587.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน เงิน 4518340211230 -

฿ 507.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน - - -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1