(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ซ่อมแซมงานหนัก "โปร่งใส" 2.0 ม (สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง)

เทป ซ่อมแซมงานหนัก "โปร่งใส" 2.0 ม (สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 377.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
EA944MT-51
EA944MT-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาด

฿ 377.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน - 30 มม. x 2 ม

฿ 494.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 10 50 มม. x 2 ม

สเปค พื้นฐาน

  • กาว
    ประเภท อะคริลิค
  • รายละเอียด 1
    เทปกาว หน้าเดียว
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เทป ซ่อมแซมงานหนัก "โปร่งใส" 2.0 ม (สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง)
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด(°C)
    -20
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C)
    80
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.37
  • รายละเอียดสี
    โปร่งใส
  • รายละเอียด วัสดุฐาน
    แบบหล่อ ฟิล์ม พิเศษ

รายละเอียดสินค้า

· เทปกาว หน้าเดียว
· มีแรง กาว ที่แข็งแกร่งต่อน้ำและความร้อน และเข้ากันได้ดีกับพื้นผิวโค้งเนื่องจากความนุ่ม สามารถติดได้กับ วัสดุ หลายประเภท เช่น ผ้า หนัง ไว ไวนิล และ ไม้ เหมาะสำหรับสร้างความเสียหายให้กับเรือนกระจก รางน้ำ และ เฟรม

รหัสรุ่น
EA944MT-51
EA944MT-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาด

฿ 377.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน - 30 มม. x 2 ม

฿ 494.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 10 50 มม. x 2 ม

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1