(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป กันน้ำ และสุญญากาศ 20 ม (ด้านเดียว/ ยาง บิวทิล)

เทป กันน้ำ และสุญญากาศ 20 ม (ด้านเดียว/ ยาง บิวทิล)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 615.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA944MH-50
EA944MH-75
EA944MH-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของเทป

฿ 615.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 50mm

฿ 912.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 75mm

฿ 1,217.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 100mm

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว เทป
    20m
  • กาว
    ทำจากยาง
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.4
  • รายละเอียด วัสดุฐาน
    ผ้านอนวูฟเวน
  • กาว
    ที่ใช้ยางบิวทิล

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติ: มี ความทนทาน เป็นเลิศ ทนน้ำ กันน้ำ และใช้การได้ และแสดง ความยืดหยุ่น ที่มั่นคงแม้ในอุณหภูมิต่ำและสูง
· เหมาะสำหรับการยึดติดพื้นผิวขรุขระ เช่น แผ่นกระดาน ระบบระบายอากาศ และโฟม ฉนวนกันความร้อน
· ยึดเกาะอย่างแน่นหนากับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
· ความมั่นคงของมิติดีเยี่ยม

รหัสรุ่น
EA944MH-50
EA944MH-75
EA944MH-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของเทป

฿ 615.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 50mm

฿ 912.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 75mm

฿ 1,217.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน 100mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1