(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-3344-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.00 |
ASONEWEBPRODUCT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 ชิ้น |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:BL-2 สีเหลือง
·ความยาวรวม x ความยาว สายยาง (มม.):ประมาณ 541 x 538
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง x เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย (มม.):ประมาณφ20 x φ15
· วัสดุ:PE (โพลีเอทิลีน)
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต:ประมาณ 70 ℃
รหัสรุ่น |
---|
1-3344-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.00 |
ASONEWEBPRODUCT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง