(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงทาสี ทนความร้อน 300 มล

แปรงทาสี ทนความร้อน 300 มล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 627.38 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA942AB-1
EA942AB-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 627.38

CHEMICAL SPRAY 1 ชิ้น 8 วัน เงิน

฿ 631.72

CHEMICAL SPRAY 1 ชิ้น 8 วัน สีดำ

สเปค พื้นฐาน

  • การประยุกต์ใช้งาน
    การซ่อมแซมเครื่อง การทำความร้อน พื้นผิว ผิวด้านนอก เตาเผาขยะ พื้น พื้นผิว ด้านนอกของปล่องไฟ ชิ้นส่วน การทำความร้อน ฯลฯ
  • รายละเอียด 1
    ชนิด ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
  • จำนวน
    300 มล
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    300 มล
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    650°C
  • รายละเอียด 4
    ประเภทน้ำมัน
  • วัสดุ รองรับการใช้งาน
    อะลูมิเนียม เหล็กกล้า สเตนเลส (*อุณหภูมิทนความร้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุ)
  • เวลาในการอบแห้ง
    24 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น (*แตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสี วัสดุ รูปทรง วิธี การทำสี/การทาสี/การพ่นสี และสภาพอากาศ)
  • พื้นที่ครอบคลุม
    1.5 ถึง 2.0 ตร.ม
  • ความหนาของ ฟิล์ม มาตรฐาน (แห้ง)
    10 ถึง 20µm

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนอุณหภูมิได้สูงถึงประมาณ 650°C
·เป็น แปรงทาสี ที่แข็งแกร่งต่อแสงแดด
· วัสดุ รองรับการใช้งาน: อะลูมิเนียม เหล็กกล้า สเตนเลส (อุณหภูมิทนความร้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุ)
·ประเภท ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
· การใช้งาน: การซ่อมแซมเครื่อง การทำความร้อน พื้นผิว ผิวด้านนอก เตาเผาขยะ พื้น พื้นผิว ด้านนอกของปล่องไฟ ชิ้นส่วน การทำความร้อน ฯลฯ

รหัสรุ่น
EA942AB-1
EA942AB-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 627.38

CHEMICAL SPRAY 1 ชิ้น 8 วัน เงิน

฿ 631.72

CHEMICAL SPRAY 1 ชิ้น 8 วัน สีดำ

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1