(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เคส แข็งสำหรับ ยูรีเทน โฟม (กันน้ำ)EA927-24

เคส แข็งสำหรับ ยูรีเทน โฟม (กันน้ำ)EA927-24

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA927-24

รหัสรุ่น
EA927-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,320.00

TOOLBOX 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· IP67
· วัสดุ - ทนต่อแรงกระแทก ABS
·มิติ - มิติภายนอก:314 (W) × 248 (D) × 54 (H) มม. มิติ ภายใน:282 (W) × 201 (D) × 41 (H) มม
·น้ำหนัก - 700g
·มาพร้อมกับโฟม N ถอนขนที่ปรับแต่งได้
· ฟังก์ชั่น กันน้ำ แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการเข้าสู่น้ำหากแช่ในน้ำ 90 ซม.
·พร้อม สายพาน sholder
· กลอนล็อค เปิดง่ายยังคงปิดอยู่ภายใต้ ความดัน หรือหลังจากการกระแทก
·กันน้ำกันกระแทกและกันฝุ่น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA927-24

รหัสรุ่น
EA927-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,320.00

TOOLBOX 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1