1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงกุญแจสำหรับใช้ในธุรกิจEA916ZD-50

LOCK

พวงกุญแจสำหรับใช้ในธุรกิจEA916ZD-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 219.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- แหวน:SUS303 สแน็ป:เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)
· มิติ แหวน -ID:เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ประมาณ 100 มม:3.2 มม
·จำนวนสแนป - 8 ชิ้น
·น้ำหนัก - 44g
·สแน็ปสำรองคือ EA638AT-4 (รวม 10 ชิ้น) หน้า 1107

รหัสสินค้า
EA916ZD-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 219.00

LOCK 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA916ZD-50 ในชุด พวงกุญแจสำหรับใช้ในธุรกิจEA916ZD-50