(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เสื้อแจ็คเก็ตกันลมเย็น (ปราชญ์)

เสื้อแจ็คเก็ตกันลมเย็น (ปราชญ์)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 16,057.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA915GB-62
EA915GB-63
EA915GB-64
EA915GB-65
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด

฿ 16,057.26

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน M

฿ 16,066.56

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน L

฿ 16,088.25

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน XL

฿ 16,190.53

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน 2XL

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ไนล่อน, โพลีเอสเตอร์
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    ประมาณ -45°C
  • รายละเอียด 1
    บีบข้อมือเจอร์ซีย์

รายละเอียดสินค้า

· ทนทานด้วย วัสดุ 420 ดีเนียร์ วัสดุ กันลมและ กันน้ำ ที่ใช้ภายในผ้า
· ใช้ซิปและปุ่มสแน็ปที่ทนทานต่อสนิมและทนทานในการเปิดและปิด

รหัสรุ่น
EA915GB-62
EA915GB-63
EA915GB-64
EA915GB-65
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด

฿ 16,057.26

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน M

฿ 16,066.56

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน L

฿ 16,088.25

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน XL

฿ 16,190.53

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน 2XL

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1