(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เตา (สำหรับกลางแจ้ง)EA913FA-6

เตา (สำหรับกลางแจ้ง)EA913FA-6

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA913FA-6

รหัสรุ่น
EA913FA-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,940.00

CAMPING GEAR 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เวลาในการเผาไหม้ประมาณ 1.6 ชั่วโมง
· มิติ - เมื่อใช้งาน:550 × 340 × 550 (H) มม. เมื่อจัดเก็บ:550 × 340 × 90 (H) มม
·ความร้อน - 4800kcal x 2 เตา
·น้ำหนัก - 5.1 กก
·เตาทำอาหารที่ใช้แก๊ส 2 กระป๋อง
·ใช้ ระบบ ซิงโครนัสของแก๊ส
·แก๊สเทป ขายปลีก/แยกจำหน่าย
· BF-2 เหมาะสำหรับใช้ในเวลาเย็น
·ชื่อ:ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น
·ชื่อ:ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA913FA-6

รหัสรุ่น
EA913FA-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,940.00

CAMPING GEAR 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1