(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Handy อุปกรณ์ทำความสะอาด (เพิ่ม หัวฉีด ฟูก)EA899AM-83A

Handy อุปกรณ์ทำความสะอาด (เพิ่ม หัวฉีด ฟูก)EA899AM-83A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA899AM-83A

รหัสรุ่น
EA899AM-83A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,824.00

CLEANER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ระบบ พาวเวอร์ซัพพลาย:ประเภทสายไฟ
· ระบบ เก็บฝุ่น:ประเภท Packless
·ความสามารถในการเก็บฝุ่น:0.4 ล
· แรงดูด:180W
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V (50/60 เฮิร์ตซ์)
· การใช้พลังงาน:700W
· เซนเซอร์:เซนเซอร์ รังสีอินฟราเรด
·ประเภท หัวฉีด:รังสีอินฟราเรดพร้อม หัวฉีด ฟูกทำความสะอาด เซนเซอร์
· ชุดกรอง:ตัวกรองตาข่าย, ตัวกรองฟองน้ำ, ตัวกรอง (ผ้านอนวูฟเวน), ตัวกรองล่วงหน้า
·เสียงการทำงาน:ประมาณ 76 เดซิเบล
·ขนาด:ตัวเครื่อง:126 (W) × 360 (D) × 172 (H) มม. ติดตั้ง หัวฉีด ทำความสะอาดฟูก:251 (W) × 557 (D) × 172 (H) มม
·น้ำหนัก:1.9 กก. (เฉพาะตัว ตัวเครื่อง ), 2.3 กก. (รวม ตัวเครื่อง สายยาง EXTENSION TUBE, หัวฉีด สำหรับพื้น)
·ความยาวสายไฟ:5 ม
· อุปกรณ์เสริม:หัวฉีด ขนาดเล็กช่องว่างสำหรับ หัวฉีด สายยาง ยาว
· < เซนเซอร์ รังสีอินฟราเรดที่ขับเคลื่อนโดย> จะส่องสว่างเพื่อบอกคุณว่าได้ระบุนาทีฝุ่นหรือไร
· [ โรเลอร์ หมุน W ป้องกันแบคทีเรีย ] ซึ่งไม่ติดกับฟูก
· <สิ่งที่แนบมามากมาย> พร้อมกับสายยางยาวซึ่งช่วยให้คุณใช้งานได้โดยวางตัวผลิตภัณฑ์ลง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA899AM-83A

รหัสรุ่น
EA899AM-83A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,824.00

CLEANER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1