(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[ประเภทพายุไซโคลน]เครื่องดูดฝุ่นEA899AM-82

[ประเภทพายุไซโคลน]เครื่องดูดฝุ่นEA899AM-82

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA899AM-82

รหัสรุ่น
EA899AM-82 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,045.00

฿ 13,636.00

CLEANER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 โวลต์
· การใช้พลังงาน:950W
· แรงดูด:260W
·ความสามารถในการเก็บฝุ่น:0.5 ล
·เสียงรบกวน:67 เดซิเบล
·ขนาด:250 × 288 × 1006 (H) มม
·รหัสความยาว:5 ม
·น้ำหนัก:4.4 กก
· อุปกรณ์เสริม:EXTENSION TUBE หัวฉีด ช่องว่างประเภท
·ด้วย " มือจับ SUPOTTO แบบยืดได้ 2 ขั้น คุณสามารถทำความสะอาดแม้ในพื้นที่แคบและที่สูงได้อย่างรวดเร็ว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA899AM-82

รหัสรุ่น
EA899AM-82 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,045.00

฿ 13,636.00

CLEANER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1