(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:โลหะผสม เหล็กกล้า
·ขนาด:· เกลียวเมตริกหยาบ พิทช์ หยาบ · พิทช์ละเอียด:M3 × 0.5 · M4 × 0.7 · M5 × 0.8 · M6 × 1.0 · M7 × 1.0 · M8 × 1.25 · M9 × 1.25 · M10 × 1.0 · M10 × 1.5 · M12 × 1.75 · UNC:4-40 · 6-32 · 8-32 · 10-24 · 10-32 · 12-24 · 1/4 -20 · 5/16-18 · 3/8-16 · 7/16-14 · 1 / 2 -13 · UNF:1/4 -28 · 5/16-24 · 3/8 -24 · 16/7-20 · 1/2 -20 (BSP) 1/8 -28
· 3-Way มือจับ
·ที่ มือจับ ลูกเต๋า
· มือจับ 3 ทาง ทรงตัว T
· (-) ไขควง
· พิทช์เกจ
·ขนาด เคส:370 × 255 × 33 (T) มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829VX-4 ในชุด Tap Dice set (เมตรหยาบพิทช์ / unc / unf)EA829VX-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง