(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับรูตาบอด
·ขนาด:· พิทช์ หยาบ:M3 × 0.5 · M4 × 0.7 · M5 × 0.8 · M6 × 1.0 · M8 × 1.25 · M10 × 1.5 · M12 × 1.75 · JIS เก่า:M3 × 0.6 · M4 × 0.75 · M5 × 0.9 · พิทช์ละเอียด:M6 × 0.75 · M8 × 1.0 · M10 × 1.25 · M12 × 1.25
· วัสดุ:เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) )
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829DS-31 ในชุด [HSS]คลองเลื่อย ดอกต๊าปร่องเกลียวEA829DS-31
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง