(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด ดอกสว่าน (พิเศษ Masamune):Dia 2.5 · 3.3 · 4.2 · 5.0 · 6.8 · 8.5 · 10.3 มม. (ต่อ 1 ชิ้น)
·แตะขนาด:M3 × 0.5 · M4 × 0.7 · M5 × 0.8 · M6 × 1.0 · M8 × 1.25 · M10 × 1.5 · M12 × 1.75 (อย่างละ 2 ชิ้น)
· วัสดุ:แตะ 3 ทาง:SKHDrill:HSS
·แตะ 3 ทางพร้อมที่ มือจับ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829DS-21 ในชุด [HSS]คลองเลื่อย ดอกต๊าป เกลียว และดอกสว่านEA829DS-21
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง