(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -1/4 (6.35 มม.)
·ความสูง:-83A, -83C:9.5 มม., -84A ถึง -84C:12.7 มม
· วัสดุ แปรง - เหล็กกล้า
· OD (มม.):75
·เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นด้าย (มม.):0.3
· RPM สูงสุด (รอบต่อนาที):25,000
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819BV-83A ในชุด [เหล็กกล้า]แปรงลวดกลมEA819BV-83A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง