1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หนัง เฟลท์ พร้อม เพลา (3 มม.)EA819AT-82

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

หนัง เฟลท์ พร้อม เพลา (3 มม.)EA819AT-82
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 269.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คุณสมบัติ -AT-61 ถึง -71:ให้การ งานลับคม/งานเจียรไน รวดเร็วโดยมีคุณสมบัติในการดูดซับ น้ำมัน และน้ำเพียงเล็กน้อยและ ป้องกันลื่นหลุด สารขัดถู บน พื้นผิว เฟลท์ ซึ่งแตกต่างจากชนิดอ่อนAT-81 ถึง -91:ให้การตกแต่งที่ดีโดยการดูดซับ น้ำมัน และน้ำที่ดีและป้องกันการสัมผัสกับ สารขัดถู บน พื้นผิว
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -3.0 มม
· RPM สูงสุด 30,000 รอบต่อนาที
· วัสดุ - ขนสัตว์
·เส้นผ่านศูนย์กลาง -5 มม
·ความสูง - 10 มม
· ความแข็ง- นุ่ม

รหัสสินค้า
EA819AT-82
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 269.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819AT-82 ในชุด หนัง เฟลท์ พร้อม เพลา (3 มม.)EA819AT-82