(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -3 มม
· มิติ (มม.) - แบบตรง (ละเอียด):เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 x 13 (# 80) แบบตรง (หนา):ประเภท บุลเล็ต 13 x 13 (# 60):เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 x 19 (# 80) สามเหลี่ยม:เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 x 16 (# 80) ประเภทร่ม:เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 x 25 (# 60)
· วัสดุ ใช้งานได้ - โลหะ ผสม เครื่องมือ สแตนเลส
· RPM สูงสุด -36,000 รอบต่อนาที
·ขนาดตัวเรือน -110 × 70 × 21 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819-60 ในชุด ชุดหินเจียรพร้อมเพลา (เพลา 3 มม.) (PA)EA819-60
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง