1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดหินเจียรพร้อมเพลา (เพลา 3 มม.) (GC)EA819-50

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ชุดหินเจียรพร้อมเพลา (เพลา 3 มม.) (GC)EA819-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,007.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -3 มม
·ปลายข้าว - # 80
· มิติ (มม.) - แบบตรง (ละเอียด):เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 x 13straight (หนา):เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 x 13 แบบหลอด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 x 19 สามเหลี่ยม:เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 x 16umbrella:เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 x 25
· วัสดุ ใช้งานได้ - คาร์ไบด์ เซรามิก แก้ว เหล็กหล่อ พิเศษ
· RPM สูงสุด -36,000 รอบต่อนาที
·ขนาดตัวเรือน -110 × 70 × 21 มม

รหัสสินค้า
EA819-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,007.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819-50 ในชุด ชุดหินเจียรพร้อมเพลา (เพลา 3 มม.) (GC)EA819-50