(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -3 มม
· มิติ (มม.) - (ความละเอียด # 80):เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 x 10, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 x 13, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 10, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 13 (ความละเอียด # 60):เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 x 10, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 x 13, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 x 10, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 x 13, เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 x 10, เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 x 13 (อย่างละ 1 ชิ้น)
· วัสดุ ใช้งานได้ - โลหะ ผสม เครื่องมือ และเหล็กกล้า คาร์บอน
· RPM สูงสุด -36,000 รอบต่อนาที
·ขนาดตัวเรือน -110 × 70 × 21 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819-30 ในชุด ชุดหินเจียรพร้อมเพลา (เพลา 3 มม.) (WA)EA819-30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง