1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย เครื่องขัดกระดาษทราย ตาข่าย (3 มม.)EA819-250

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

คลองเลื่อย เครื่องขัดกระดาษทราย ตาข่าย (3 มม.)EA819-250
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,322.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -3.0 มม
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 × 12 มม
· Grits- # 120, # 240, # 400, # 600, # 1000
·ปริมาณซ้อน - # 120 · # 240:3 ชิ้น # 400 ถึง # 1,000:4 ชิ้น
· RPM สูงสุด 10,000 รอบต่อนาที
·เอฟเฟกต์การปล่อยความร้อนสูงและไม่เกิดการปิดกั้นและ การขัดเงา
·สัมผัสนุ่มและขัดเงาสวยงาม
·เหล็กกล้าเครื่องมือที่ใช้งานได้เหล็กอัลลอยเรซินยางเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียม

รหัสสินค้า
EA819-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,322.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819-250 ในชุด คลองเลื่อย เครื่องขัดกระดาษทราย ตาข่าย (3 มม.)EA819-250