1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
งานลับคม/งานเจียรไน, แปรง, คลองเลื่อย (2.35 มิลลิเมตร) (100 ชิ้น)EA819-19

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

งานลับคม/งานเจียรไน, แปรง, คลองเลื่อย (2.35 มิลลิเมตร) (100 ชิ้น)EA819-19
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,054.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [คลองเลื่อย รายละเอียด]
· ตะไบ แกนหมุน ขนาดเล็ก (5 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น) บิตเพชร (10 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น) หิน งานลับคม/งานเจียรไน สำหรับโลหะ (5 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น) ผ้า เฟลท์ (4 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น) แปรงโลหะ (3 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น), แปรงลวดกลม (3 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น), ล้อ บัฟ (3 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น), หิน งานลับคม/งานเจียรไน ตัดโลหะ (15 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น), หิน งานลับคม/งานเจียรไน สำหรับตัดหิน (10 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น), เขี้ยวหมู (1 ชนิด), หิน งานลับคม/งานเจียรไน สำหรับหิน (5 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น), หิน งานลับคม/งานเจียรไน ยาง (6 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น), ดรัม/ถังน้ำมัน คลองเลื่อย (1 ชนิด), พนังเล็ก ( 2 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น), แปรงขนแปรง (3 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น), หนัง การขัดเงา (2 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น), เครื่องตัดเพชร (1 ชนิด), ใบ เลื่อย ขนาดเล็ก (1 ชนิด), สารขัดถู (1 ชนิด) ), เครื่องขัดกระดาษทราย แบนด์ (19 ชนิด ๆ ละ 1 ชิ้น)
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -2.35 มม
·ขนาดตัวเรือน -215 × 155 × 65 มม
·น้ำหนัก - 591g
·สำหรับขัดโลหะ, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, หิน, แก้ว, กระเบื้อง, ไม้, เปลือก, พลาสติก, ขัดเงา, ขจัดสนิม, เจาะรู, ตัด

รหัสสินค้า
EA819-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,054.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819-19 ในชุด งานลับคม/งานเจียรไน, แปรง, คลองเลื่อย (2.35 มิลลิเมตร) (100 ชิ้น)EA819-19