1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ 100 V AC/10,000 ถึง 28,000 rpm

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ 100 V AC/10,000 ถึง 28,000 rpm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,321.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Esco เครื่อง เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ตั้งโต๊ะ 100 V AC/10000-28000rpm คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ .

รหัสสินค้า
EA818EE-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,321.66

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค 1 · พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC/ความเร็วการหมุน: หัวจับ คอลเลท คอลเลท 10,000/28,000 รอบต่อนาที: 3.2 มม.·ความยาวรวม: 188 มม.·น้ำหนัก: 455 กรัม/พร้อมโทรด่วน สเปค 2 · อุปกรณ์เสริม: ไกด์ การขัด,เพลา ยืดหยุ่น,หินลับมีดคัตเตอร์,แปรงปัดมีแกน,หนัง,ฯลฯ. เครื่องมือ/ เครื่องวัดความถี่ ปลาย 30 ชนิด: 50 เฮิร์ต·ม.ค: 4518340484580

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818EE-5 ในชุด คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ 100 V AC/10,000 ถึง 28,000 rpm