(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA815LN-2B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,369.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:สี Daylight
· การใช้พลังงาน:21W
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
·ความสว่าง:2,000 ล
·ความสว่าง (1 ม.):566lx
· มาตรฐาน IP67 กันน้ำ ฝุ่น
·เป็นการ การออกแบบ ประหยัดพลังงาน โดยใช้ ไฟ LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง (อายุการใช้งาน:มากกว่า 40,000 ชั่วโมง)
·อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม:-10 ถึง 40 ℃ (แต่อย่าแช่แข็ง)
รวมสายไฟ (3 ม.)
· สเปค ขดลวด:VCTF 0.75 ตร.ม. x 2 คอร์/แกน x 3 ม
· วัสดุ สายยาง ด้านนอก:สายยาง แก้ว
· ระดับการป้องกัน:IP67
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. x 730 มม
·น้ำหนัก:3.1 กก
·เป็น สเปค ที่สามารถทนได้เพียงพอแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต่อเนื่องเช่นของเหลวหล่อเย็นและผงตัด
·ความ ความสว่าง ยังคงเหมือนเดิมแม้ว่า แรงดันขาเข้า จะเปลี่ยนไปเนื่องจากมี พาวเวอร์ซัพพลาย กระแสไฟฟ้า คงที่ ใน ตัว
·อุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS REACH
รหัสรุ่น |
---|
EA815LN-2B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,369.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง