(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA814EL-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 43,054.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· <ไฟทำงาน>
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC
·หลอดไฟ - หลอด LED ความหนาแน่นสูง 60W
·ช่วง แคลมป์ยึด - 98 มม
· สเปค สายไฟ -VCT0.75 mm2 × 2 แกน
·ความยาวสายไฟ (ม.) -5
·ชนิดกันฝน
·โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้น (โครงสร้างของ ขาตั้ง)
·ความยาวยืด - 2,450 มม
·ความยาวตามสัญญา - 1,180 มม
·ปริมาณโคมไฟที่สามารถติดตั้งได้สูงสุด 2 ชิ้น
·บาร์ ข้อต่อฟิตติ้ง - 425 × 175x เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม
·คำอธิบาย - ไฟทำงาน + ขาตั้ง
รหัสรุ่น |
---|
EA814EL-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 43,054.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง