1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

(3/4)ประแจปอนด์ แบบใช้ไฟฟ้าEA813DS-2A

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

(3/4)ประแจปอนด์ แบบใช้ไฟฟ้าEA813DS-2A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/09/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50,410.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 โวลต์1050W
· กระแสไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้า:13.1 ก
· Torqu สูงสุด:620 นาโนเมตร
· ความเร็วในการหมุน:1400 นาที - 1
· เครื่องวัดความถี่ ผลกระทบ:2,000 นาที - 1
·ความสามารถในการจับยึด:สลักเกลียว ธรรมดา:M14 ถึง M24 สลักเกลียว อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง:M16 ถึง M22
·รหัส:2 แกน 2.5 มม
·ขนาด:280 × 261 มม
·น้ำหนัก:4.6 กก
· อุปกรณ์เสริม:ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม (พร้อม แหวน · ขาพิน ), ที่ มือจับ ด้านข้าง, กระเป๋าเก็บของ
·การก่อสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้น อะลูมิเนียม
·ติดตั้ง มอเตอร์ ไม่ใช้แปรง

รหัสสินค้า
EA813DS-2A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 50,410.00

฿ 41,114.40

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA813DS-2A ในชุด (3/4)ประแจปอนด์ แบบใช้ไฟฟ้าEA813DS-2A