1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ลับคม ใบมีดลบคมEA809BC-2

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ลับคม ใบมีดลบคมEA809BC-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,375.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· <ข้อมูลจำเพาะของ ตัวเครื่อง >
· มิติ หิน งานลับคม/งานเจียรไน -OD 100 x ID 15 mm
·โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้นของ ตัวเครื่อง
·สำหรับหิน งานลับคม/งานเจียรไน แห้ง
· RPM-7,000 รอบต่อนาที
· มอเตอร์ - 100 V AC, 210W
·ความยาวสายไฟ - 2 ม
· มิติ -214 × 59 × 80 (H) มม
·น้ำหนัก - 0.97 กก
· อุปกรณ์เสริม- # 60 หิน งานลับคม/งานเจียรไน x 1 < มิติ หิน งานลับคม/งานเจียรไน > -40A:เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 x 3 (หนา) x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 15 มม., -41:เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 x 1.05 (หนา) x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 20 (15) มม
· สเปค:ตัวเครื่อง (# 60 สำหรับลับ ใบมีดลบคม x 1)

รหัสสินค้า
EA809BC-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,375.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809BC-2 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ลับคม ใบมีดลบคมEA809BC-2