(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์ (1 จุด)
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:0 ถึง 50 ℃ความชื้น:10 ถึง 95% RH อุณหภูมิ พื้นผิว:-20 ถึง 105 ℃จุดน้ำค้างอุณหภูมิกระเปาะเปียกคือการแสดงการคำนวณ
· ความละเอียด - อุณหภูมิ·อุณหภูมิ พื้นผิว:0.1 ℃ความชื้น:0.1% RH
· ความแม่นยำ- อุณหภูมิ:± 0.6 ℃ความชื้น:± 3% RH (20 ถึง 90% RH / 20 ถึง 30 ℃), ± 5% RH (อื่น ๆ), อุณหภูมิ พื้นผิว:± 2.0 ℃ (ขึ้นอยู่กับสภาพ)
· ปัจจัย ระยะทาง - 6:1
· Emissivity - 0.30 ถึง 0.99 (สำหรับการตั้งค่า)
·ฟังก์ชั่น-Datahold, อุปกรณ์แหล่งจ่าย, แสงกลับ
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx4 ชิ้น (รวม)
·ขนาด - 70 (W) × 49 (D) × 170 (H) มม
·น้ำหนัก - 235g
·ด้วย เคส แข็ง
·คาดการณ์การควบแน่นตามอุณหภูมิ พื้นผิว ของวัตถุและจุดน้ำค้างของบรรยากาศ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA776BA ในชุด เครื่องตรวจสอบการควบแน่นของน้ำค้างEA776BA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง