1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาน ปฏิทิน Esco

กระดาน ปฏิทิน Esco
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,132.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ พื้นผิว: วัสดุ คอร์/แกน เหล็กกล้า สีขาว (อบ): วัสดุ เฟรม กระดาษลูกฟูก ชนิดแข็ง: อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
EA766ZA
EA766ZA-1SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด น้ำหนัก [อุปกรณ์เสริม] รายละเอียด 1

฿ 8,132.00

CALENDAR BOARD 1 ชิ้น 12 วัน 900(W)×600(H)mm--แม่เหล็ก 2 อัน มาร์กเกอร์ 1 อัน สีแดงและสีดำ พร้อมยางลบ กระดาน

฿ 17,065.00

฿ 13,652.00

OA APPLIANCES 1 ชิ้น 20 วัน 1,500(W)×900(H)mm9 กกปากกามาร์กเกอร์สีแดง 1 อันและสีดำ 1 อัน แม่เหล็ก 1 อัน ยางลบ 1 อัน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ บอร์ดติดประกาศ (แบบมาตรฐาน) วัสดุ วัสดุ พื้นผิว: เหล็กกล้า สีขาว (อบ),วัสดุ คอร์/แกน: กระดาษลูกฟูก ชนิดแข็ง,วัสดุ เฟรม: อะลูมิเนียม วัสดุ (ตัวสินค้าหลัก) เหล็กกล้า สีขาว (การเผาไหม้)
แสดงเนื้อหา กำหนดการ